Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL39, HIVP-Adapter-Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL39, HIVP-Adapter-Winkelstück
  • Mengenrabatt

Can connect HIVP (hard impact-resistant polyvinyl chloride piping) and resin piping (crosslinked polyethylene piping/Polybutene piping) for use as water pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL39-1313C-S

Teilenummer
WL39-1313C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

20.32 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø HIVP-Übergangswinkelstück Geeignetes Rohrmaterial Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 18 Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ) 17 Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13 Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL39, HIVP-Adapter-Winkelstück, die Teilenummer ist WL39-1313C-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL39-1313C-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support