Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL42, Kupferleitung, Adapter-Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL42, Kupferleitung, Adapter-Winkelstück
  • Mengenrabatt

The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

[Features]
• Can be used for connection with copper tubes and resin tubes (cross-linked polyethylene pipes and polybutene pipes).
• Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
*This fitting is designed for cold and hot water and antifreeze solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
• Can be used for cross-linked polyethylene pipes and polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL42-1513-S

Teilenummer
WL42-1513-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

14.63 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Übergangswinkelstück Kupferrohr Geeignetes Rohrmaterial Kupfer / Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 15.88 Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ) 17 Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 1/2 Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL42, Kupferleitung, Adapter-Winkelstück, die Teilenummer ist WL42-1513-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL42-1513-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support