• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WT1, T-Stücke Buchse, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WT1, T-Stücke Buchse, Messing
  • Mengenrabatt

Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WT1-10-S
WT1-13-S
WT1-131013-S
WT1A-16-S
WT1A-20-S
WT1A-161010-S
WT1A-161016-S
WT1A-161313-S
WT1A-161316-S
WT1A-161613-S
WT1A-201313-S
WT1A-201320-S
WT1A-201620-S
WT1C-16-S
WT1C-20-S
WT1C-161010-S
WT1C-161016-S
WT1C-161313-S
WT1C-161316-S
WT1C-161613-S
WT1C-201313-S
WT1C-201320-S
WT1C-201620-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

18.05 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.73 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

19.90 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen / Polybuten1713-20~9513A (15A)10A17 (13A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen21.5--20~9516A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen27--20~9520A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.513-20~9516A10A13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.513-20~9516A10A21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.521.5-20~9516A16A17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2721.5-20~9520A16A27 (20A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten22--20~9516A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten27--20~9520A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2213-20~9516A10A13 (10A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2213-20~9516A10A22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

24.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2222-20~9516A16A17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

39.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2722-20~9520A16A27 (20A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support