• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WX1/ Typ 13/ Typ 22, Verbindungsstutzen

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WX1/ Typ 13/ Typ 22, Verbindungsstutzen
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX1-13-S
WX13A-1613-S
WX13C-1613-S
WX22A-1613-S
WX22C-1613-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

26.11 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher ØKreuzmuffen-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

30.28 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-KreuzmuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

30.28 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-KreuzmuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

31.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-KreuzmuffenPolyethylen21.521.5-20~9516A16A17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

31.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-KreuzmuffenPolybuten2222-20~9516A16A17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support