• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, kreuzförmig, konisches Innengewinde, Typ WX2

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, kreuzförmig, konisches Innengewinde, Typ WX2
  • Mengenrabatt

Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WX2-2013-S

Teilenummer
WX2-2013-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

23.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung Kreuzstück, konisches Innengewinde Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 3/4B (20A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, kreuzförmig, konisches Innengewinde, Typ WX2, die Teilenummer ist WX2-2013-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WX2-2013-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support