• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WPJ3, Buchsen

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WPJ3, Buchsen
  • Mengenrabatt

[Features]
· Plastic series of double lock joint.
· Product has superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of PPS special grade that tenaciously maintains strong resistance to shock.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside for increased durability.
· Secures flow with outer diameter sealing.
· Optimal for a tip branching method like tees socket.
· Single-touch connection.
· Depth of insertion is the same as for the double lock joint.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
・It is freely rotatable.
▪ Being made of resin, this is lightweight and easy to handle.
▪ The in-core and main unit are integrated, and this saves the time and effort required to insert the in-core into the resin pipe.
▪ Features a double locking structure with a lock ring and split ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPJ3-10-S
WPJ3-13-S
WPJ3A-16-S
WPJ3A-20-S
WPJ3A-1613-S
WPJ3A-2013-S
WPJ3A-2016-S
WPJ3C-16-S
WPJ3C-20-S
WPJ3C-1613-S
WPJ3C-2013-S
WPJ3C-2016-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

8.74 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

8.74 €

6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

11.98 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen21.5--20~9516A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

17.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen27--20~9520A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

11.98 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

17.54 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen2717-20~9520A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

17.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen2721.5-20~9520A16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

11.98 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten22--20~9516A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten27--20~9520A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

11.98 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2217-20~9516A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2717-20~9520A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

17.54 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2722-20~9520A16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support