• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P-Buchse, thermisch isolierendes Material, Typ WPJSF3

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P-Buchse, thermisch isolierendes Material, Typ WPJSF3
  • Mengenrabatt

A 5-mm thick heat insulating material is fusion bonded to the double-lock joint P socket. No need to lay insulation — reduces installation time. The insulating material adheres to itself — no need to secure by cable ties, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPJSF3-10-S
WPJSF3-13-S
WPJSF3A-16-S
WPJSF3A-20-S
WPJSF3A-1613-S
WPJSF3A-2013-S
WPJSF3A-2016-S
WPJSF3C-16-S
WPJSF3C-20-S
WPJSF3C-1613-S
WPJSF3C-2013-S
WPJSF3C-2016-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

10.17 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

10.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen21.5--20~9516A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen27--20~9520A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen2717-20~9520A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen2721.5-20~9520A16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten22--20~9516A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten27--20~9520A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2217-20~9516A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2717-20~9520A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2722-20~9520A16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support