• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WPJS3, Buchse und thermisch isolierender Materialsatz

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WPJS3, Buchse und thermisch isolierender Materialsatz
  • Mengenrabatt

Includes double lock joint P socket and 10 mm heat insulating material as a set.

[Features]
· Plastic double lock joint series.
· Product features superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of special grade PPS that sticks on firmly and withstands shock.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside to increase durability.
· Flow rate is ensured using an outer diameter seal.
· Optimal for tip branching configurations like a tees socket.
· Single-touch connection.
· Depth of insertion is the same as for the double lock joint.
· Can be used for supplying cold or hot water.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
· The inner core and the main body are integrated so the inconvenience of inserting the inner core into a resin pipe can be eliminated.
· Double locking mechanism with locking ring and split ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPJS3-10-S
WPJS3-13-S
WPJS3A-16-S
WPJS3A-20-S
WPJS3A-1613-S
WPJS3A-2013-S
WPJS3A-2016-S
WPJS3C-16-S
WPJS3C-20-S
WPJS3C-1613-S
WPJS3C-2013-S
WPJS3C-2016-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

10.17 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

10.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.26 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen21.5--20~9516A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen27--20~9520A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.26 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen2717-20~9520A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen2721.5-20~9520A16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.26 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten22--20~9516A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten27--20~9520A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.26 €

7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2217-20~9516A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2717-20~9520A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

20.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten2722-20~9520A16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support