• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion P, Typ WPLSF3, Winkelbuchse /Thermoisolierungswerkstoffe enthalten

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion P, Typ WPLSF3, Winkelbuchse /Thermoisolierungswerkstoffe enthalten
  • Mengenrabatt

5 mm thermal insulation material is bonded to the double locked joint P elbow socket. There is no need to set down insulation, reducing installation time. The insulating material is fused to itself, so there is no need for further fixing in place to be performed using cable ties, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPLSF3-10-S
WPLSF3-13-S
WPLSF3A-16-S
WPLSF3A-20-S
WPLSF3A-1613-S
WPLSF3C-16-S
WPLSF3C-20-S
WPLSF3C-1613-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

10.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

11.19 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen21.5--20~9516A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

22.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen27--20~9520A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] WinkelmuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polybuten22--20~9516A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

22.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polybuten27--20~9520A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] WinkelmuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support