Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPLS3, Winkelstück Buchse/thermisch isolierter Materialsatz

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPLS3, Winkelstück Buchse/thermisch isolierter Materialsatz
  • Mengenrabatt

Set of the double lock joint P elbow socket and 10 mm thermal insulation material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPLS3-10-S
WPLS3-13-S
WPLS3A-16-S
WPLS3A-20-S
WPLS3A-1613-S
WPLS3C-16-S
WPLS3C-20-S
WPLS3C-1613-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

10.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

11.19 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen21.5--20~9516A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

22.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polyethylen27--20~9520A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] WinkelmuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polybuten22--20~9516A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

22.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] Winkelmuffen-Polybuten27--20~9520A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] WinkelmuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support