• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPL52, bewegliches Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPL52, bewegliches Winkelstück
  • Mengenrabatt

The connection port can be freely rotated 360°, making it convenient to handle in confined spaces while avoiding obstacles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPL52-13-S

Teilenummer
WPL52-13-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

17.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Drehwinkelstücke Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPL52, bewegliches Winkelstück, die Teilenummer ist WPL52-13-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPL52-13-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support