Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPT1, T-Stücke, Buchse (Teilenummern - CAD Download)

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPT1, T-Stücke, Buchse
This series of double-lock joints are made from resin. Excellent hot-water and chemical resistance. Uses special-grade PPS for toughness and shock resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPT1-10-S
WPT1-13-S
WPT1A-16-S
WPT1A-20-S
WPT1A-161010-S
WPT1A-161016-S
WPT1A-161310-S
WPT1A-161313-S
WPT1A-161316-S
WPT1A-201313-S
WPT1A-201320-S
WPT1C-16-S
WPT1C-20-S
WPT1C-161010-S
WPT1C-161016-S
WPT1C-161310-S
WPT1C-161313-S
WPT1C-161316-S
WPT1C-201313-S
WPT1C-201320-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.09 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten13-10A--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

16.09 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten17-13A (15A)--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen21.5-16A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

31.40 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen27-20A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.51316A10A13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.51316A10A21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.51716A13A (15A)13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.51716A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.51716A13A (15A)21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

31.40 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen271720A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

31.40 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen271720A13A (15A)27 (20A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten22-16A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

31.40 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten27-20A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten221316A10A13 (10A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten221316A10A22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten221716A13A (15A)13 (10A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten221716A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.26 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten221716A13A (15A)22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

31.40 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten271720A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

31.40 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten271720A13A (15A)27 (20A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support