• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPT1, T-Stücke, Buchse (Teilenummern)

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPT1, T-Stücke, Buchse
  • Mengenrabatt

This series of double-lock joints are made from resin. Excellent hot-water and chemical resistance. Uses special-grade PPS for toughness and shock resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPT1C-161316-S

Teilenummer
WPT1C-161316-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.15 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPT1, T-Stücke, Buchse, die Teilenummer ist WPT1C-161316-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPT1C-161316-S.

Produktvarianten

Teilenummer
WPT1A-161010-S
WPT1A-161016-S
WPT1A-161310-S
WPT1C-20-S
WPT1C-201313-S
WPT1C-201320-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

16.15 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.513-20~9516A10A13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

16.15 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.513-20~9516A10A21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

16.15 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

23.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten27--20~9520A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

23.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

23.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support