Hersteller-Teilenummer: WPT1A-161310-S
Marke: ONDA MFG
Preis: 21.26 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Verbindungsart: Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø: -
Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser: [T-Stück] T-Muffen
Geeignetes Rohrmaterial: Polyethylen
Passender Rohraußen-Ø 1: 21.5 φ
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WPT1A-161310-S
Teilenummer
|
---|
WPT1A-161310-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsart | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser | Geeignetes Rohrmaterial | Passender Rohraußen-Ø 1 (φ) | Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) (φ) | Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) | Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) | Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) | Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre | Angaben zum passenden Polyethylenrohr | Angaben zum passenden Polybutenrohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [T-Stück] T-Muffen | Polyethylen | 21.5 | 17 | 16A | 13A (15A) | 13 (10A) | PEX (Polyethylenrohr) | Ausführung PN15M | - |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Nylon | Geeignetes Fluid | Warm-/Kaltwasser |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.75 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::95 |
Spezifikationen | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | Verwendung von Frostschutzmittel | Anwendbar | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø
Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser
Angaben zum passenden Polybutenrohr
Ausführung
Verbindungsart
Geeignetes Rohrmaterial
Passender Rohraußen-Ø 1(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen)
Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre
Angaben zum passenden Polyethylenrohr
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften