• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPTSF1, T-Stücke, Buchse mit thermisch isolierendem Material

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPTSF1, T-Stücke, Buchse mit thermisch isolierendem Material
  • Mengenrabatt

[Features]
▪ There is 5 mm of heat insulating material fused into the double lock joint P T-socket.
▪ The time required to set heat insulating material is therefore saved, reducing construction time.
▪ The insulating materials are fused to each other, so there is no need for further fixing using zip ties, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPTSF1-10-S
WPTSF1-13-S
WPTSF1A-16-S
WPTSF1A-20-S
WPTSF1A-161313-S
WPTSF1A-161316-S
WPTSF1A-201313-S
WPTSF1A-201320-S
WPTSF1C-16-S
WPTSF1C-20-S
WPTSF1C-161313-S
WPTSF1C-161316-S
WPTSF1C-201313-S
WPTSF1C-201320-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

14.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen21.5--20~9516A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen27--20~9520A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten22--20~9516A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten27--20~9520A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support