• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPTS1, T-Stück Buchse/thermisch isolierter Materialsatz

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ P WPTS1, T-Stück Buchse/thermisch isolierter Materialsatz
  • Mengenrabatt

[Features]
• Set comprised of the double lock joint P elbow socket and 10 mm thermally insulated material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPTS1-10-S
WPTS1-13-S
WPTS1A-16-S
WPTS1A-20-S
WPTS1A-161010-S
WPTS1A-161016-S
WPTS1A-161310-S
WPTS1A-161313-S
WPTS1A-161316-S
WPTS1A-201313-S
WPTS1A-201320-S
WPTS1C-16-S
WPTS1C-20-S
WPTS1C-161010-S
WPTS1C-161016-S
WPTS1C-161310-S
WPTS1C-161313-S
WPTS1C-161316-S
WPTS1C-201313-S
WPTS1C-201320-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

14.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten13--20~9510A--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen / Polybuten17--20~9513A (15A)--Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen21.5--20~9516A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polyethylen27--20~9520A--PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.513-20~9516A10A13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.513-20~9516A10A21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)13 (10A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen21.517-20~9516A13A (15A)21,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolyethylen2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten22--20~9516A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] T-Muffen-Polybuten27--20~9520A--PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2213-20~9516A10A13 (10A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2213-20~9516A10A22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)13 (10A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2217-20~9516A13A (15A)22 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

27.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] T-MuffenPolybuten2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support