• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion P, Typ WPJ27, HIVP-Adapterstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion P, Typ WPJ27, HIVP-Adapterstück
  • Mengenrabatt

This series of double-lock joints are made from resin. Excellent hot-water and chemical resistance. Uses special-grade PPS for toughness and shock resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPJ27-1313-S
WPJ27-1613-S
WPJ27-2013-S
WPJ27A-1616-S
WPJ27A-2016-S
WPJ27A-2020-S
WPJ27C-1616-S
WPJ27C-2016-S
WPJ27C-2020-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

10.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] HIVP-Übergangsadapter-Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten18175~351313A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] HIVP-ÜbergangsadapterSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten22175~351613A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] HIVP-ÜbergangsadapterSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten26175~352013A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] HIVP-Übergangsadapter-Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen2221.55~351616APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] HIVP-ÜbergangsadapterSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen2621.55~352016APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

18.93 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] HIVP-Übergangsadapter-Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen26275~352020APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] HIVP-Übergangsadapter-Schlagfestes Hart-PVC / Polybuten22225~351616APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] HIVP-ÜbergangsadapterSchlagfestes Hart-PVC / Polybuten26225~352016APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.93 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] HIVP-Übergangsadapter-Schlagfestes Hart-PVC / Polybuten26275~352020APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support