• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion P WPL39, Typ HIVP, Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion P WPL39, Typ HIVP, Winkelstück
  • Mengenrabatt

[Features]
• Plastic double lock joint series.
• Product has superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of special grade PPS that withstands shock well.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside to increase its durability.
• Flow rate secured with outer diameter seal.
• Optimal for tip branching methods like tees sockets.
• Single-touch connection.
• Depth of insertion is the same as for double lock joints.
• Can be used for supplying cold water/hot water.
• Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
• The in-core and main unit are integrated, and this saves the time and effort required to insert the in-core into the resin pipe.
• Also has a double locking structure with a lock ring and split ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPL39-1313-S
WPL39-1613-S
WPL39-2013-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert)

11.98 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Winkel-Anschlussstück] HIVP-Übergangswinkelstück-185~3513

15.69 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] HIVP-Übergangswinkelstück225~3516

15.69 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[90°-Winkel] HIVP-Übergangswinkelstück265~3520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Geeignetes Rohrmaterial Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ) 17 Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) 13A (15A) Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung
Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser
Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support