Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPL53, HIVP-Adapter, bewegliches Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPL53, HIVP-Adapter, bewegliches Winkelstück
  • Mengenrabatt

This series of double-lock joints are made from resin. Excels in heat, water, and chemical resistance. Uses a highly viscous, shock resistant, special-grade PPS. The orientation of the connection port can be rotated 360°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPL53-1313-S

Teilenummer
WPL53-1313-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

19.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 5~35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø HIVP-Übergangswinkelstück Geeignetes Rohrmaterial Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 18 Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ) 17 Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13 Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPL53, HIVP-Adapter, bewegliches Winkelstück, die Teilenummer ist WPL53-1313-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPL53-1313-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support