• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPT16, HIVP-Adapter-T-Stück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WPT16, HIVP-Adapter-T-Stück
  • Mengenrabatt

A series of double-lock joints made from resin. Superior heat, water, and chemical resistance. Utilizes highly viscous, shock resistant, special-grade PPS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPT16-131313-S
WPT16-161313-S
WPT16-201313-S
WPT16A-161316-S
WPT16A-201316-S
WPT16C-161316-S
WPT16C-201316-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 3 (bei unterschiedlichem Ø in drei Richtungen) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

14.30 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[T-Anschlussstück] HIVP-Übergangs-T-Stücke-Schlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten185~351317 (13A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] HIVP-Übergangs-T-StückeSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten225~351617 (13A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] HIVP-Übergangs-T-StückeSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen / Polybuten265~352017 (13A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] HIVP-Übergangs-T-StückeSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen225~351621,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

25.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] HIVP-Übergangs-T-StückeSchlagfestes Hart-PVC / Polyethylen265~352021,5 (16A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

25.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] HIVP-Übergangs-T-StückeSchlagfestes Hart-PVC / Polybuten225~351622 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stück] HIVP-Übergangs-T-StückeSchlagfestes Hart-PVC / Polybuten265~352022 (16A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)(φ) 17 Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) 13A (15A) Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support