Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WPJ20, Außengewinde, parallel

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WPJ20, Außengewinde, parallel
  • Mengenrabatt

This series of double-lock joints are made from resin. Excels in heat, water, and chemical resistance. Uses highly viscous, shock resistant PPS special grade.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPJ20-1313-S

Teilenummer
WPJ20-1313-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

8.28 €

Verfügbar 8 Arbeitstage -20~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Nylon Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Zylindrisches Außengewinde Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung G Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A)
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WPJ20, Außengewinde, parallel, die Teilenummer ist WPJ20-1313-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPJ20-1313-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support