• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Thermisch isolierendes Material für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion

Thermisch isolierendes Material für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion
  • Mengenrabatt

[Features]
· Heat insulation material for double lock joint.
· The heat retention material is 10 mm thick.
▪ Due to its excellent insulation effect, the material can be used for retaining heat and preventing condensation and freezing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ3H-13
WJ3H-16
WJ3H-20
WJ3H-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Größe Passende Größe (Kunststoffrohr-Anschlussstück)

2.76 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10A/13A10A

3.05 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 16A13A

3.61 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20A16A

4.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage NA20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Material zur Wärmerückstrahlung Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support