Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, thermisch isolierendes Material für Fittings, Winkelstück

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, thermisch isolierendes Material für Fittings, Winkelstück
  • Mengenrabatt

[Features]
· Heat insulation material for double lock joint.
· The heat-retention material is 10 mm thick.
▪ Due to excellent insulation effect, it can be used for heat insulation, condensation prevention and freezing prevention (see P157).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL3H-13
WL3H-16
WL3H-20
WL3H-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Größe Passende Größe (Kunststoffrohr-Anschlussstück)

3.05 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10A/13A10A

3.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 16A13A

3.88 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20A16A

4.94 €

Verfügbar 7 Arbeitstage NA20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Material zur Wärmerückstrahlung Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support