• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Fitting, Thermoisolierungswerkstoffe, T-Stücke

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Fitting, Thermoisolierungswerkstoffe, T-Stücke
  • Mengenrabatt

For double-lock joints. 10 mm thick, thermally insulated material. Can be used for heat retention, condensation prevention, and freezing prevention because of its excellent heat insulation effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WT1H-13
WT1H-16
WT1H-20
WT1H-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Größe Passende Größe (Kunststoffrohr-Anschlussstück)

3.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10A/13A10A

3.61 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 16A13A

4.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20A16A

5.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage NA20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Material zur Wärmerückstrahlung Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support