Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, thermische Isolierung, Materialien für Fittings, Kreuz

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, thermische Isolierung, Materialien für Fittings, Kreuz
  • Mengenrabatt

For double-lock joints. 10 mm thick, thermally insulated material. Can be used for heat retention, condensation prevention, and freezing prevention because of its excellent heat insulation effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX1H-13
WX1H-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Größe

4.48 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13A

4.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 16A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Material zur Wärmerückstrahlung Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support