Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WF1, Wandanschluss für Waschmaschine

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WF1, Wandanschluss für Waschmaschine

Equipped with a built-in double lock joint allowing single-touch connection of a plastic pipe. Provides emergency water stop, water leakage detection, and water hammer absorption functions. You can inspect the connection by removing the cover plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WF1-10
WF1-10T
WF1-10TW
WF1-10W
WF1-13
WF1-13T
WF1-13TW
WF1-13W
WFK1-10
WFK1-10T
WFK1-13
WFK1-13T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Rückschlagventil Deckenrohr Wasserschlag-Pufferfunktion Passende Größe (Kunststoffrohr-Anschlussstück)

43.97 €

6 Arbeitstage 130~40VerfügbarNicht anwendbarNA10A

43.97 €

6 Arbeitstage 130~40VerfügbarAnwendbarNA10A

48.83 €

6 Arbeitstage 130~40VerfügbarAnwendbarVerfügbar10A

48.83 €

6 Arbeitstage 130~40VerfügbarNicht anwendbarVerfügbar10A

44.95 €

6 Arbeitstage 170~40VerfügbarNicht anwendbarNA13A

44.95 €

6 Arbeitstage 170~40VerfügbarAnwendbarNA13A

49.81 €

6 Arbeitstage 170~40VerfügbarAnwendbarVerfügbar13A

49.81 €

6 Arbeitstage 170~40VerfügbarNicht anwendbarVerfügbar13A

43.97 €

6 Arbeitstage 130~40Keine (für kalte Gebiete)Nicht anwendbarNA10A

43.97 €

6 Arbeitstage 130~40Keine (für kalte Gebiete)AnwendbarNA10A

44.95 €

6 Arbeitstage 170~40Keine (für kalte Gebiete)Nicht anwendbarNA13A

44.95 €

6 Arbeitstage 170~40Keine (für kalte Gebiete)AnwendbarNA13A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ablauf für Waschmaschine Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.75 Oberflächenbehandlung NA
Passende Mantelrohrgröße 22 Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support