• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ AF2, Steckdose für Waschmaschine, Schraubverbindung

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ AF2, Steckdose für Waschmaschine, Schraubverbindung
  • Mengenrabatt

Screw connection type outlet for use with washing machines that can connect to various fittings. Includes emergency water stop function that can immediately stop the flow of water when the water supply hose is disconnected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AF2-13
AF2-13T
AF2-13TW
AF2-13W
AFK2-13
AFK2-13T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Rückschlagventil Deckenrohr Wasserschlag-Pufferfunktion

39.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0~40VerfügbarNicht anwendbarNA

39.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0~40VerfügbarAnwendbarNA

43.95 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0~40VerfügbarAnwendbarVerfügbar

43.95 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0~40VerfügbarNicht anwendbarVerfügbar

39.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0~40Keine (für kalte Gebiete)Nicht anwendbarNA

39.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0~40Keine (für kalte Gebiete)AnwendbarNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ablauf für Waschmaschine Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Anschlussgewinde-Ausführung R Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.75 Oberflächenbehandlung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support