• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WGX1, CAPORI-Wasserhahndose

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WGX1, CAPORI-Wasserhahndose

Contains a double lock joint made of brass and supports single touch connection between a sheath pipe and resin pipe. Box can be mounted to the front surface, back surface, side surface, or upper surface.

[Features]
• Easily install sheath and resin pipes via single touch connection.
• The connection between the water faucet box and sheath pipe is a single touch connection performed by simply inserting the sheath pipe.
• Furthermore, a double lock joint brass fitting is included internally, so the resin pipe can also be connected via single touch operation.
• Mountable at various locations.
• Cox can be mounted on the front surface, back surface, side surface, or upper surface, and can be mounted at various locations such as prefabricated baths, wood surfaces, lightweight partition walls, concrete walls (buried), flooring, etc.
• Box used with a wall spacing of 40 mm or greater and a mount pitch of 62 mm, with built-in brass fitting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WGX1-10L22T
WGX1-10LL22T
WGX1-10S22T
WGX1-13L22T
WGX1-13L25T
WGX1-13LL22T
WGX1-13LL25T
WGX1-13S22T
WGX1-13S25T
WGX1-1022T
WGX1-1322T
WGX1-1325T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Abschlusswand-Dicke
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

32.17 €

8 Arbeitstage 13-20~9510A18~2122

33.82 €

8 Arbeitstage 13-20~9510A24~2722

30.79 €

8 Arbeitstage 13-20~9510A9–1222

33.27 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)18~2122

33.27 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)18~2125

34.92 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)24~2722

34.92 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)24~2725

32.17 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9–1222

32.17 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9–1225

30.79 €

8 Arbeitstage 13-20~9510A12–1522

32.17 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)12–1522

32.17 €

8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)12–1525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Kapori Wasserhahn-Box Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support