• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, A-4, Wasserhahn-Verbinderdose, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, A-4, Wasserhahn-Verbinderdose, Messing
  • Mengenrabatt

The single touch connection can be done at brass-made double lock joint fitting internal. Box used with a wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA4-10L22T
WA4-10L22ZT
WA4-10LL22T
WA4-10LL22ZT
WA4-10S22T
WA4-13L22T
WA4-13L22ZT
WA4-13L25T
WA4-13L25ZT
WA4-13LL22T
WA4-13LL22ZT
WA4-13LL25T
WA4-13LL25ZT
WA4-13S22T
WA4-13S25T
WA4-1022T
WA4-1022ZT
WA4-1322T
WA4-1322ZT
WA4-1325T
WA4-1325ZT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Abschlusswand-Dicke
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A18~2122

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A15-22 (für Sitz)22

44.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A24~2722

44.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A22-28 (für Sitz)22

40.91 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A9–1222

43.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)18~2122

43.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)15-22 (für Sitz)22

43.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)18~2125

43.97 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)15-22 (für Sitz)25

46.22 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)24~2722

46.22 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)22-28 (für Sitz)22

46.22 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)24~2725

46.22 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)22-28 (für Sitz)25

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9–1222

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9–1225

40.91 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A12–1522

40.91 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A9-15 (für Sitz)22

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)12–1522

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9-15 (für Sitz)22

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)12–1525

42.41 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9-15 (für Sitz)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Box mit Wasserhahnverbindern Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support