• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, A-4, Wasserhahn-Verbinderdose, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, A-4, Wasserhahn-Verbinderdose, Messing
  • Mengenrabatt

Bronze double-lock joint fitting is built in for single-touch attachment. Box uses wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 50 mm.

[Features]
· Box uses a wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 50 mm with a built-in copper fitting.
· Can be mounted to unit baths, wood, lightweight partition walls, and concrete walls (embedded).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA4-10L22
WA4-10L22Z
WA4-10LL22
WA4-10LL22Z
WA4-10S22
WA4-13L22
WA4-13L22Z
WA4-13L25
WA4-13L25Z
WA4-13LL22
WA4-13LL22Z
WA4-13LL25
WA4-13LL25Z
WA4-13S22
WA4-13S25
WA4-1022
WA4-1022Z
WA4-1322
WA4-1322Z
WA4-1325
WA4-1325Z
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Abschlusswand-Dicke
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A18~2122

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A15-22 (für Sitz)22

48.74 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A24~2722

48.74 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A22-28 (für Sitz)22

44.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A9–1222

47.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)18~2122

47.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)15-22 (für Sitz)22

47.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)18~2125

47.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)15-22 (für Sitz)25

50.51 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)24~2722

50.51 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)22-28 (für Sitz)22

50.51 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)24~2725

50.51 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)22-28 (für Sitz)25

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9–1222

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9–1225

44.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A12–1522

44.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510A9-15 (für Sitz)22

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)12–1522

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9-15 (für Sitz)22

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)12–1525

46.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)9-15 (für Sitz)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Box mit Wasserhahnverbindern Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75
Oberflächenbehandlung NA Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support