Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, A-5, Wasserhahn-Verbinderdose

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, A-5, Wasserhahn-Verbinderdose
  • Mengenrabatt

Built-in bronze double lock joint fitting allows single-touch connection.

[Features]
▪ A large box with internal bronze fitting allows use in a wall space of 60 mm or more, with resin pipes of 16A, and sheathed pipes of 28/30.
· Can be mounted in modular baths, wooden/lightweight partition walls, and concrete walls (underground).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA5A-16L28
WA5A-16L30
WA5A-1628
WA5A-1630
WA5C-16L28
WA5C-16L30
WA5C-1628
WA5C-1630
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr Abschlusswand-Dicke
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

59.03 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5-20~95PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-18-2228

59.03 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5-20~95PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-18-2230

57.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5-20~95PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-12–1528

57.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.5-20~95PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-12–1530

59.03 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22-20~95PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser18-2228

59.03 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22-20~95PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser18-2230

57.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22-20~95PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser12–1528

57.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polybuten22-20~95PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser12–1530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Box mit Wasserhahnverbindern Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 16A Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support