• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Winkelstück mit Montagezubehör für Wanddurchführung

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Winkelstück mit Montagezubehör für Wanddurchführung
  • Mengenrabatt

Used to run a water pipe from indoors to an outdoor water faucet through a wall. Use in a pair with a through-wall elbow box joint (sold separately).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WJ42-1310-S

Teilenummer
WJ42-1310-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.23 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Messing Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Anschlussstücke für die Wanddurchführung, Winkelstückbox Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 13 Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 10A Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Winkelstück mit Montagezubehör für Wanddurchführung, die Teilenummer ist WJ42-1310-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WJ42-1310-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support