• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Wasserhahn-Verbinderdose, Auszugsverbindungselement

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Wasserhahn-Verbinderdose, Auszugsverbindungselement
  • Mengenrabatt

[Features]
· Connect to a water faucet elbow and use to extend wall plate thickness.
· Pullout dimension is 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OS-269

Teilenummer
OS-269
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.38 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verbinder für Entnahme Werkstoff EN CC491K Äquiv. Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Oberflächenbehandlung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Wasserhahn-Verbinderdose, Auszugsverbindungselement, die Teilenummer ist OS-269.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS-269.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support