• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, T-1, Wasserhahnverbindungselement, vertikal

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, T-1, Wasserhahnverbindungselement, vertikal
  • Mengenrabatt

For start-up from the floor. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS1B1-1022
WS1B1-1022T
WS1B1-1322
WS1B1-1322T
WS1B1-1325
WS1B1-1325T
WS1B2-1022
WS1B2-1022T
WS1B2-1325
WS1B2-1325T
WS1B3-1022
WS1B3-1022T
WS1B3-1325
WS1B3-1325T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Spezifikationen Estrichhöhe
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

25.85 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.13-20~9510AB-1240~22

23.27 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.13-20~9510AB-1240~22

26.81 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~22

24.08 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~22

26.81 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~25

24.08 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~25

27.76 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.13-20~9510AB-2140~19022

25.11 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.13-20~9510AB-2140~19022

28.65 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-2140~19025

25.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-2140~19025

28.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.13-20~9510AB-3190~24022

25.79 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.13-20~9510AB-3190~24022

29.33 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-3190~24025

26.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-3190~24025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr
Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support