Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Wasserhahn-Verbindungselement, vertikal, Typ T-2N

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Wasserhahn-Verbindungselement, vertikal, Typ T-2N
  • Mengenrabatt

For raising above floors. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS2NB1-1022
WS2NB1-1022T
WS2NB1-1322
WS2NB1-1322T
WS2NB1-1325
WS2NB1-1325T
WS2NB2-1022
WS2NB2-1022T
WS2NB2-1325
WS2NB2-1325T
WS2NB3-1022
WS2NB3-1022T
WS2NB3-1325
WS2NB3-1325T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Spezifikationen Estrichhöhe
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

26.67 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.13-20~9510AB-1240~22

24.08 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.13-20~9510AB-1240~22

27.63 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~22

24.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~22

27.63 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~25

24.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-1240~25

28.17 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.13-20~9510AB-2170~22022

25.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.13-20~9510AB-2170~22022

29.12 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-2170~22025

26.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-2170~22025

28.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.13-20~9510AB-3220-24022

26.33 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.13-20~9510AB-3220-24022

29.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Bronze] EN CC491K Äquiv.17-20~9513A (15A)B-3220-24025

27.15 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.17-20~9513A (15A)B-3220-24025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr
Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support