• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, T-4, Wasserhahnverbindungselement, vertikal

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, T-4, Wasserhahnverbindungselement, vertikal
  • Mengenrabatt

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS4-1022
WS4-1322
WS4-1325
WS4F-1022
WS4F-1322
WS4F-1325
WS4H-1022
WS4H-1322
WS4H-1325
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Spezifikationen Estrichhöhe
(mm)
Passende Mantelrohrgröße

38.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510AStandardausführung90~14022

40.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)Standardausführung90~14022

40.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)Standardausführung90~14025

37.50 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510AAusführung F190~22

39.27 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)Ausführung F190~22

39.27 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)Ausführung F190~25

39.75 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13-20~9510AAusführung H140~19022

41.52 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)Ausführung H140~19022

41.52 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17-20~9513A (15A)Ausführung H140~19025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Anschlussgewinde-Ausführung Rc
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support