• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, SK Wasserhahn-Halterung für vertikale Wasserhahn-Verbindungselemente T-1

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, SK Wasserhahn-Halterung für vertikale Wasserhahn-Verbindungselemente T-1

Also compatible with ⌀75 and ⌀100 void sleeves. Can be installed even if center shift in the penetrating hole is 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-150
SK-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Möglicher Einstellbereich

11.10 €

8 Arbeitstage Wanddicke 100 ~ 150

11.10 €

8 Arbeitstage Wanddicke 130 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Halterung Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support