Kunststoffrohrleitungs-Fitting, Materialien und Bauteile für Renovierungsarbeiten, Typ WL15, Wasserhahn-Winkelstück mit Schulter-Befestigungsfläche

Kunststoffrohrleitungs-Fitting, Materialien und Bauteile für Renovierungsarbeiten, Typ WL15, Wasserhahn-Winkelstück mit Schulter-Befestigungsfläche
  • Mengenrabatt

Embedded in elbow box used for water faucet. Used to connect to plastic pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL15-1313C-S
WL15A-2016C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

21.71 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Hydrantenwinkelstück mit Unterlegscheibe Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Oberflächenbehandlung NA Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support