Kunststoffrohrleitungs-Fitting, Materialien und Bauteile für Renovierungsarbeiten, Typ WL15, Wasserhahn-T-Stücke mit Schulter-Befestigungsfläche

Kunststoffrohrleitungs-Fitting, Materialien und Bauteile für Renovierungsarbeiten, Typ WL15, Wasserhahn-T-Stücke mit Schulter-Befestigungsfläche
  • Mengenrabatt

Embedded in tee box used for water faucet. Used to connect to plastic pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WT7-13C-S

Teilenummer
WT7-13C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

27.37 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung Hydranten-T-Stücke mit Unterlegscheibe Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffrohrleitungs-Fitting, Materialien und Bauteile für Renovierungsarbeiten, Typ WL15, Wasserhahn-T-Stücke mit Schulter-Befestigungsfläche, die Teilenummer ist WT7-13C-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WT7-13C-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support