Kunststoff-Rohrverschraubung, Umbaumaterial, Typ WJ21, Wasserhahn-Muffe

Kunststoff-Rohrverschraubung, Umbaumaterial, Typ WJ21, Wasserhahn-Muffe
  • Mengenrabatt

[Features]
• Used for connecting plastic pipe assembly to the water faucet socket box.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WJ21-1313C-S

Teilenummer
WJ21-1313C-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Oberflächenbehandlung NA
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Rohrverschraubung, Umbaumaterial, Typ WJ21, Wasserhahn-Muffe, die Teilenummer ist WJ21-1313C-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WJ21-1313C-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support