• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffrohrverbinder - Renovierungsmaterialien - Winkelabsperrhahn für Nachmontage

Kunststoffrohrverbinder - Renovierungsmaterialien - Winkelabsperrhahn für Nachmontage
  • Mengenrabatt

Used for post-installation of water faucets that make use of apertures in walls such as in modular baths etc. As it will not scratch floors and allows for post-installations of water faucets, it is ideal for renovation projects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL49-1313-S

Teilenummer
WL49-1313-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Wasserhahn-Winkelstück Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffrohrverbinder - Renovierungsmaterialien - Winkelabsperrhahn für Nachmontage, die Teilenummer ist WL49-1313-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL49-1313-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support