• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Solar-Wassererhitzer-Fitting, Polyethylen-Rohrverbindung, konisches Außengewinde

Solar-Wassererhitzer-Fitting, Polyethylen-Rohrverbindung, konisches Außengewinde
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Solar Water Heater Fitting, Polyethylene Pipe Joint, Tapered External Thread from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Material: C3604BD
• Applicable fluids: hot and cold water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-800
SR-805
SR-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Angaben zum passenden Polyethylenrohr

7.75 €

1 6 Arbeitstage Eine Ausführung für Leitungswasser

7.75 €

1 9 Arbeitstage Zwei Ausführungen für Leitungswasser

7.75 €

1 9 Arbeitstage Ausführung 1 für normale Anwendung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Außengewinde, gerade Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 21.5 Anschlussgewinde-Ausführung R Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Oberflächenbehandlung NA Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre PEX (Polyethylenrohr)
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support