Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SR-830 |
SR-835 |
SR-930 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Angaben zum passenden Polyethylenrohr | |
---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Eine Ausführung für Leitungswasser | ||
11.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Zwei Ausführungen für Leitungswasser | ||
11.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Ausführung 1 für normale Anwendung |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Geeignetes Fluid | Warm-/Kaltwasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Winkelstück, konisches Innengewinde | Geeignetes Rohrmaterial | Polyethylen |
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) | 21.5 | Anschlussgewinde-Ausführung | Rc | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | 1/2B (15A) |
Oberflächenbehandlung | NA | Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) | 13A (15A) | Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre | PEX (Polyethylenrohr) |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Angaben zum passenden Polyethylenrohr
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften