Clinch-Distanzhalter Blind-Modell (Feine Welle) FKSB4.2【1,000 Stk. pro Packung】

Clinch-Distanzhalter Blind-Modell (Feine Welle) FKSB4.2

A spacer that can be completely fixated on materials. Easily to press fit and has high torque. Can achieve a high torque of 2.9N/m on treated steel plates.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FKSB4.2-M3-6
FKSB4.2-M3-8
FKSB4.2-M3-10
FKSB4.2-M3-12
FKSB4.2-M3-14
FKSB4.2-M3-16
FKSB4.2-M3-18
FKSB4.2-M3-20
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)

412.70 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 106

412.70 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 108

428.57 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1010

444.44 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1012

476.19 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1014

507.94 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1016

539.68 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1018

571.43 €

1,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 3 Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Steigung(mm) 0.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support