Clinch Flush-Mutter PKS【1-16,000 Stk. pro Packung】

Clinch Flush-Mutter PKS
  • Mengenrabatt

This stainless steel nut can be easily installed with aluminum sheets. Both the front and back surfaces of the plate remain flush because they are firmly tucked inside the plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKS-M2-1
PKS-M2-2
PKS-M3-1
PKS-M3-2
PKS-M4-1
PKS-M4-2
PKS-M5-1
PKS-M5-2
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Verkaufseinheit Mindestdicke
(mm)
Steigung
(mm)

4,444.44 €

16,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 102Box/Packung1.50.4

4,444.44 €

16,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 102Box/Packung2.00.4

1,230.16 €

5,000 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103Box/Packung1.50.5

0.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 103Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)2.00.5

713.48 €

2,500 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 104Box/Packung1.50.7

713.48 €

2,500 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 104Box/Packung2.00.7

547.62 €

1,500 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105Box/Packung1.50.8

547.62 €

1,500 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105Box/Packung2.00.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support