Edelstahl-45°-Winkelstück, Typ SFL3, Typ SML3

Edelstahl-45°-Winkelstück, Typ SFL3, Typ SML3
  • Mengenrabatt

Applicable fluids: Ideal for piping cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFL3-06
SFL3-08
SFL3-10
SFL3-13
SFL3-20
SFL3-25
SFL3-32
SFL3-40
SFL3-50
SFL3-65
SFL3-80
SFL3-100
SML3-06
SML3-08
SML3-10
SML3-13
SML3-20
SML3-25
SML3-32
SML3-40
SML3-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

5.50 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8B (6A)

5.25 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)

5.25 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

5.87 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)

8.12 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

11.05 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

13.63 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)

16.90 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)

23.89 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

39.83 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)

50.75 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)

88.10 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)

6.97 €

6 Arbeitstage -1/8B (6A)

6.97 €

6 Arbeitstage -1/4B (8A)

6.97 €

6 Arbeitstage -3/8B (10A)

7.71 €

6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)

11.18 €

6 Arbeitstage -3/4B (20A)

14.94 €

6 Arbeitstage -1B (25A)

19.56 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)

24.51 €

6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)

34.93 €

6 Arbeitstage -2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support