• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Kreuz, Typ SFX, Typ SMX

Edelstahl-Kreuz, Typ SFX, Typ SMX

Applicable fluids: Ideal for piping hot and cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFX-06
SFX-08
SFX-10
SFX-13
SFX-20
SFX-25
SFX-32
SFX-40
SFX-50
SMX-06
SMX-08
SMX-10
SMX-13
SMX-20
SMX-25
SMX-32
SMX-40
SMX-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

11.27 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8B (6A)

11.00 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)

11.18 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

11.49 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)

16.35 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

23.19 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

32.58 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)

35.47 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)

51.54 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

14.92 €

6 Arbeitstage -1/8B (6A)

14.92 €

6 Arbeitstage -1/4B (8A)

15.56 €

6 Arbeitstage -3/8B (10A)

16.19 €

6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)

21.97 €

6 Arbeitstage -3/4B (20A)

33.48 €

6 Arbeitstage -1B (25A)

46.39 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)

50.19 €

6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)

71.90 €

6 Arbeitstage -2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support