• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Ausziehstutzen, Typ SFMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFMS-1315
SFMS-1320
SFMS-1325
SFMS-1330
SFMS-2015
SFMS-2020
SFMS-2025
SFMS-2030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Länge L1

5.43 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)15

5.91 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)20

6.26 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)25

6.74 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)30

6.40 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)15

6.83 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)20

7.16 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)25

7.70 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Demontierbare Muffen Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rp Max. zulässiger Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Spezifikationen Standardausführung
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support