• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Anschluss SFU und SMU

Edelstahl-Anschluss SFU und SMU
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Union SFU, SMU types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFU-06
SFU-08
SFU-10
SFU-13
SFU-20
SFU-20E
SFU-25
SFU-32
SFU-40
SFU-50
SMU-06
SMU-08
SMU-10
SMU-13
SMU-20
SMU-25
SMU-32
SMU-40
SMU-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Länge L

8.87 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8B (6A)30.5

8.87 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)34

9.05 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)38

10.89 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)41

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)49

12.67 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)43

18.67 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)51.5

20.71 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)55

25.22 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)60

34.79 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)65

12.98 €

6 Arbeitstage -1/8B (6A)30.5

12.98 €

6 Arbeitstage -1/4B (8A)34

13.34 €

6 Arbeitstage -3/8B (10A)38

14.92 €

6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)41

18.94 €

6 Arbeitstage -3/4B (20A)49

24.45 €

6 Arbeitstage -1B (25A)51.5

31.22 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)55

38.67 €

6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)60

54.02 €

6 Arbeitstage -2B (50A)65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support