Edelstahl-Anschlusswinkelstück, Typ SFUL, Typ SMUL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFUL-10
SFUL-13
SFUL-20
SFUL-25
SMUL-10
SMUL-13
SMUL-20
SMUL-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

14.21 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

17.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)

23.28 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

28.23 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

19.85 €

7 Arbeitstage -3/8B (10A)

23.44 €

7 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)

32.76 €

7 Arbeitstage -3/4B (20A)

40.32 €

7 Arbeitstage -1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support